Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

Rodamientos Y con prisioneros

Los rodamientos Y con prisioneros en el aro interior se fijan sobre el eje ajustando los dos prisioneros hexagonales de punta ahuecada, situados a 120° entre sí. Estos rodamientos son adecuados para aplicaciones con una dirección de giro constante y alternante.

Rodamientos de diseño básico

Existen dos rodamientos Y diferentes de diseño básico con prisioneros disponibles.
Los rodamientos Y de la serie YAT 2 (fig. 1) tienen un aro interior prolongado en un lado.
Los rodamientos Y de la serie YAR 2 (fig. 2) tienen un aro interior prolongado en ambos lados. Esto reduce el grado de posible inclinación del aro interior sobre el eje, lo que permite que el rodamiento funcione con menos inconvenientes.
Los rodamientos de las series YAT 2 y YAR 2 están equipados con un sello estándar resistente (→ Sellos estándares). Los rodamientos de la serie YAR 2 están equipados con un aro deflector adicional en ambos lados. Las opciones de aro deflector son las siguientes:
  • un aro deflector de chapa de acero plano, con el sufijo de designación 2F;
  • un aro deflector de chapa de acero recubierto de caucho (sello múltiple), con el sufijo de designación 2RF.
Los rodamientos Y de las series YAT 2 y YAR 2 tienen dos orificios de lubricación en el aro exterior (diseño estándar), uno en cada lado, ubicados a 120° entre sí. Los rodamientos sin orificios de lubricación pueden suministrarse a pedido (sufijo de designación W).
Los rodamientos SKF de las series YAT 2 y YAR 2 están disponibles para ejes métricos de 12 a 100 mm, y para ejes en pulgadas de 1/2 a 3 pulgadas.
Para condiciones de funcionamiento exigentes típicas de aplicaciones agrícolas como cosechadoras y embaladoras, segadoras y gradas de disco, SKF ha diseñado rodamientos Y de la serie YARAG 2. Estos rodamientos están equipados con un sello de cinco labios patentado y no presentan orificios de lubricación en el aro exterior. Los rodamientos SKF YARAG 2 están disponibles para ejes métricos de 20 a 50 mm, y para ejes en pulgadas de 1 a 1 15/16 pulgadas.

Rodamientos con aros cincados

Los rodamientos Y con un aro interior prolongado en ambos lados también están disponibles con aros cincados para el uso en entornos corrosivos. Los rodamientos de la serie YAR 2..-2RF/VE495 están equipados con un sello múltiple de alta eficacia (→ Sellos múltiples) fabricado con caucho compatible con alimentos, con una inserción de acero inoxidable y un aro deflector de acero inoxidable en ambos lados. Los prisioneros están fabricados con acero inoxidable. Los rodamientos se llenan con una grasa compatible con alimentos y pueden relubricarse mediante uno de los dos orificios de lubricación en el aro exterior. Los orificios de lubricación se encuentran a 120° de distancia, uno en cada lado.
Los rodamientos Y con aros cincados SKF están disponibles para ejes métricos de 20 a 50 mm, y para ejes en pulgadas de 3/4 a 1 15/16 pulgadas.

Rodamientos de acero inoxidable

Todos los componentes de acero de estos rodamientos están fabricados con acero inoxidable, incluidos los aros, las bolas, las partes de chapa metálica de los sellos y de los aros deflectores, y los prisioneros. El aro interior es prolongado en ambos lados. Los rodamientos de la serie YAR 2..-2RF/HV están equipados con un sello múltiple de alta eficacia (→ Sellos múltiples) fabricado con caucho compatible con alimentos, con una inserción de acero inoxidable y un aro deflector de acero inoxidable en ambos lados. Estos se llenan con una grasa compatible con alimentos y pueden relubricarse mediante el orificio de lubricación en la ranura del aro exterior. Esta ranura de lubricación se ubica en el lado opuesto al dispositivo de fijación.
La capacidad de carga dinámica de un rodamiento de acero inoxidable es inferior que la de un rodamiento de igual tamaño fabricado con acero al cromo-carbono de alta calidad.
Los rodamientos Y de acero inoxidable SKF están disponibles para ejes métricos de 20 a 50 mm, y para ejes en pulgadas de 3/4 a 1 15/16 pulgadas.
SKF logo