Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

Rodamientos Y (rodamientos de inserción)

Los rodamientos Y, denominados habitualmente rodamientos de inserción, están basados en los rodamientos rígidos de bolas sellados de las series 62 y 63, pero tienen un aro exterior convexo y, en la mayoría de los casos, un aro interior prolongado con un dispositivo de fijación determinado que permite un montaje rápido y sencillo sobre el eje.

Características, beneficios y aplicaciones relacionadas

Características del producto
  • Diseñados para un montaje rápido, sencillo y seguro
  • Sellados, engrasados y listos para montar
  • Múltiples soluciones de sellado disponibles
  • Existen versiones que no necesitan prácticamente mantenimiento
  • Disponibles en diferentes diseños, materiales y tamaños
  • Grasas estándares y compatibles con los alimentos disponibles
  • De acuerdo con la ISO
Beneficios para los usuarios
  • Mayor productividad
  • Menor costo de mantenimiento
  • Menor impacto medioambiental
  • Vida útil prolongada del rodamiento
  • Menores niveles de ruido y vibración
  • Sustitución rápida, sencilla y segura
Aplicaciones
Gracias a su versatilidad y a su rentabilidad, los rodamientos Y se suelen encontrar en las siguientes aplicaciones:
  • Maquinaria agrícola
  • Procesamiento y envasado de alimentos y bebidas
  • Sistemas transportadores
  • Sistemas de manipulación de materiales
  • Equipos textiles
  • Ventiladores industriales
  • Maquinaria especial (p. ej., sistemas de lavado de coches, equipos de gimnasia, karts)

Diseños y versiones de rodamientos Y

Unidades de rodamientos Y

Los rodamientos Y están disponibles individualmente o como unidades. Las unidades de rodamientos Y constan de un soporte, rodamiento y sello premontados y engrasados de fábrica. Estas unidades listas para montar soportan una desalineación inicial moderada (Demo), pero no suelen permitir el desplazamiento axial del eje. 

Tanto los rodamientos Y como las unidades de rodamientos Y ofrecen una solución sencilla y rentable con una serie de beneficios. Para obtener más información sobre las unidades de rodamientos Y, consulte a continuación:

Nuevas ofertas en el mercado

SKF logo