Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

Unidades y rodamientos de bolas SKF ConCentra

Una fijación realmente concéntrica, para un montaje rápido y confiable

Unidades y rodamientos de bolas SKF ConCentra
Las unidades y los rodamientos de bolas SKF ConCentra forman parte de la amplia línea de productos listos para montar de SKF. Estas unidades con una fijación realmente concéntrica sobre el eje son especialmente adecuadas para aplicaciones
en las que existen velocidades relativamente altas y cargas moderadas, y en las cuales la vibración, el bajo nivel de ruido y un mantenimiento mínimo son parámetros operativos esenciales (ventiladores industriales, maquinaria textil, cintas transportadoras, etc.).

Fácil manipulación
  • rápidos, fáciles y seguros de montar y desmontar
  • sistema de fijación patentado
  • sin piezas sueltas
  • sin necesidad de impedir el giro del manguito durante el montaje

Alto rendimiento
  • fijación totalmente concéntrica y aro interior
  • apoyo total sobre el eje
  • alto rendimiento con ejes
  • comerciales
  • bajo nivel de vibración

Mantenimiento mínimo
  • larga vida útil con una grasa de alta calidad
  • bajo ciertas condiciones de funcionamiento
  • el rodamiento no precisa relubricación

Flexibilidad
  • ofrecidos como rodamientos de inserción o unidades listas para montar
  • disponibilidad mundial en tamaños métricos y
  • en pulgadas
Los rodamientos Y SKF ConCentra llevan un aro interior prolongado de forma simétrica a ambos lados. La tecnología de fijación patentada SKF ConCentra está basada en la dilatación y contracción de dos superficies de contacto: el agujero del rodamiento y la superficie externa del manguito escalonado. Ambas superficies cuentan con bordes dentados de alta precisión. Al apretar los prisioneros del anillo de montaje, las superficies de contacto se desplazan axialmente. Esto provoca la expansión del aro interior del rodamiento y la contracción del manguito escalonado de manera uniforme, lo que proporciona un ajuste sobre el eje realmente concéntrico. Los rodamientos Y SKF ConCentra ofrecen una forma fácil, rápida y confiable de fijar un rodamiento sobre un eje.

Los rodamientos Y SKF ConCentra con la designación de serie YSP 2 SB están equipados con un sello estándar resistente a ambos lados, provisto de deflectores de chapa de acero lisos adicionales. El aro exterior tiene dos orificios de lubricación (como estándar), uno en cada lado, ubicados a 120° entre sí. Los rodamientos sin orificios de lubricación pueden suministrarse a pedido (sufijo de designación W).

Los rodamientos Y de SKF de la serie YSP 2 SB están disponibles para ejes métricos de 25 a 60 mm y para ejes en pulgadas de 1 a 211/16 pulgadas.
SKF logo