Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

Sistema de designación

Las designaciones de los accesorios de los rodamientos SKF siguen un sistema que se compone de un tipo de producto y de las designaciones de tamaño con o sin sufijo:
Basic bearing designation system
A continuación, se proporciona un ejemplo y las opciones correspondientes para los manguitos de fijación.

Ejemplo

H 312 EdondeH =
312 =
E =

Opciones correspondientes para manguitos de fijación

Test Designation 2
Product types
HManguito de fijación, dimensiones de acuerdo con la norma ISO, de diseño básico
HAManguito de fijación, dimensiones de acuerdo con la norma ISO, a excepción del agujero de 1/16 de pulg.
HEManguito de fijación, dimensiones de acuerdo con la norma ISO, a excepción del agujero de 1/4 de pulg.
HS
Manguito de fijación, dimensiones de acuerdo con la norma ISO, a excepción del agujero de 1/8 de pulg.
OH
Manguito de fijación, dimensiones de acuerdo con la norma ISO, preparado para la inyección de aceite
OSNP
Manguito de fijación, dimensiones de acuerdo con la norma ANSI, preparado para la inyección de aceite, con una placa de fijación
OSNW
Manguito de fijación, dimensiones de acuerdo con la norma ANSI, preparado para la inyección de aceite, con una arandela de fijación
SNP
Manguito de fijación, dimensiones de acuerdo con la norma ANSI, con una placa de fijación
SNW
Manguito de fijación, dimensiones de acuerdo con la norma ANSI, con una arandela de fijación
KH 
Manguito no roscado, diseño básico
KOH 
Manguito no roscado, preparado para la inyección de aceite

Test Designation 2
Size identification

Se indica en la tabla de productos para los siguientes productos:

Catalogue image - Test Designation 3
Suffixes
BPara manguitos de fijación para la inyección de aceite: Uno o dos conductos de suministro de aceite en el extremo opuesto a la sección roscada
BPara manguitos de fijación para ejes en pulgadas: Rosca Whitworth
DManguito dividido en dos mitades
EManguito de fijación sin una ranura de chaveta, con una tuerca de fijación KMFE o un manguito de fijación estándar con una tuerca de fijación HME
EHManguito de fijación sin una ranura de chaveta, con una tuerca de fijación KMFE .. H
ELManguito de fijación sin una ranura de chaveta, con una tuerca de fijación KMFE .. L
GDiámetro de la rosca cambiado de acuerdo con la norma ISO revisada
HUn conducto de suministro de aceite en el extremo roscado
HBUno o dos conductos de suministro de aceite en el extremo roscado
LManguito de fijación con una tuerca de fijación con una sección transversal inferior
TLIgual a L, pero con posiciones de la ranura de chaveta para un seguro de fijación
SKF logo