Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

Diseños y versiones

SKF suministra manguitos de fijación métricos con un agujero métrico o en pulgadas y manguitos de fijación en pulgadas. Los manguitos tienen ranuras y se suministran completos con una tuerca de fijación y un dispositivo de fijación:
  • Los tamaños más pequeños presentan una tuerca y una arandela de fijación (fig. 1).
  • Los tamaños más grandes presentan una tuerca y un seguro de fijación (fig. 2) o una placa de fijación (fig. 3).

Manguitos métricos:

  • con un diámetro del agujero ≤ 180 mm (tamaño ≤ 40) están fosfatados
  • con un diámetro del agujero > 180 mm están recubiertos con un antioxidante sin disolvente

Los manguitos en pulgadas están recubiertos con un antioxidante sin disolvente.

Los manguitos de fijación que aparecen en las tablas de productos constituyen la gama estándar de SKF y solo son una parte de la gama completa. Si necesita tamaños más grandes (diámetro del agujero ≥ 1 060 mm) y versiones que no se indican, comuníquese con SKF.

Los manguitos para inyección de aceite
  • permiten utilizar el método de inyección de aceite para montar y desmontar los rodamientos
  • están equipados con los conductos de suministro de aceite y las ranuras de distribución necesarios
    • de forma estándar, para los manguitos métricos con un diámetro del agujero ≥ 200 mm (tamaño ≥ 44)
    • a pedido, para los manguitos métricos con un diámetro del agujero ≥ 140 mm a < 200 mm
    • a pedido, para los manguitos en pulgadas con un diámetro del agujero ≥ 4 5/16 pulg. (tamaño ≥ 26)
  • incluida la serie OH (métrica) y las series OSNW y OSNP (en pulgadas) (fig. 4, fig. 5, fig. 6 y fig. 7)
Los detalles de las roscas de los conductos de suministro de aceite y las designaciones de las tuercas hidráulicas apropiadas se indican en las tablas de productos. Para obtener información sobre los equipos de inyección de aceite, consulte el catálogo Productos de mantenimiento y lubricación SKF o visite Herramientas hidráulicas de montaje y desmontaje.

SKF fabrica manguitos para inyección de aceite en cuatro versiones (tabla 1). Los que tienen un sufijo de designación H son la versión estándar de SKF.

Los manguitos para rodamientos de rodillos toroidales CARB
  • están diseñados especialmente para evitar que el dispositivo de fijación interfiera con la jaula

SKF fabrica manguitos para rodamientos de rodillos toroidales CARB en tres versiones:

  • Los manguitos con sufijo de designación E
    • se suministran con una tuerca de fijación KMFE (fig. 8) en lugar de la arandela de fijación MB y la tuerca de fijación KM estándares
    • se suministran con una tuerca de fijación HME (fig. 9) en lugar de la tuerca de fijación estándar HM 30 o HM 31
  • Los manguitos con sufijo de designación L
    • se suministran con una tuerca de fijación KML y arandela de fijación MBL (fig. 10), ambas con sección transversal baja, en lugar de la arandela de fijación MB y la tuerca de fijación KM estándares
  • Los manguitos con sufijo de designación TL
    • se suministran con una tuerca de fijación HM 30 y un seguro de fijación MS 30 (fig. 11), ambos con sección transversal baja, en lugar de la tuerca de fijación HM .. T y la arandela de fijación MB estándares
Si utiliza rodamientos CARB, controle que haya espacio suficiente en ambos lados del rodamiento para soportar el
Los manguitos para rodamientos sellados
  • están diseñados especialmente para evitar que el dispositivo de fijación interfiera con los sellos de los rodamientos de rodillos a rótula sellados y los rodamientos de bolas a rótula sellados
  • tienen los sufijos de designación E (fig. 12, fig. 13), EL, EH, L (fig. 14) y TL (fig. 15)
Los ensambles del manguito de fijación con un sufijo de designación EL o EH se suministran con una de las siguientes:
  • una tuerca de fijación KMFE .. L (fig. 16), que tiene un diámetro de resalte inferior que la tuerca de fijación KMFE estándar
  • una tuerca de fijación KMFE .. H (fig. 17), que tiene un diámetro de resalte mayor que la tuerca de fijación KMFE estándar
SKF logo