Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

Datos de producto

Metric seriesInch series
Dimension standardsISO 2982-1, a excepción del diámetro
del agujero de los manguitos de fijación para los ejes en pulgadas
Norma ANSI/ABMA 8.2
TolerancesDiámetro del agujero: JS9
Ancho: h15
External taper
1:12 como medida estándar
1:30 como medida estándar en las series de dimensiones 40 y 41
Thread
Bore diameter < 200 mm (size ≤ 40):
rosca métrica de acuerdo con la norma ISO 965-3, que coincida con la tuerca de fijación SKF incluida
Bore diameter ≥ 200 mm (size ≥ 44):
rosca trapezoidal métrica de acuerdo con la norma ISO 2903, que coincida con la tuerca de fijación SKF incluida
Bore diameter ≤ 12 in. (size ≤ 64):
Forma especial unificada ANSI/ASME B1.1
Bore diameter ≥ 12 7/16 in. (size ≥ 68):
Rosca ACME de clase 3G
Shaft tolerances
h9
Variación radial total: IT5/2 – ISO 1101
Los manguitos de fijación se ajustan al diámetro del eje, de manera que se permiten tolerancias del diámetro más anchas que para el asiento de un rodamiento con un agujero cilíndrico. No obstante, las tolerancias geométricas deben mantenerse dentro de unos límites estrechos, ya que afectan directamente la colocación y vibración del eje.
SKF logo