Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

Tuercas de fijación con fijación integral

Las tuercas de fijación con fijación integral reducen el costo del eje, ya que no se necesita un canal chavetero. La instalación es más rápida y simple porque no se necesita un dispositivo de fijación separado.
Tuercas de fijación KMK

Las tuercas de fijación KMK (fig. 1)

  • tienen una inserción roscada de acero en su agujero para fijar la tuerca en el eje o el manguito de fijación
    • Las roscas de la inserción coinciden con las roscas de la tuerca de fijación.
    • La inserción actúa como placa de presión cuando se ajusta un prisionero, que pasa a través del cuerpo de la tuerca de fijación (fig. 2).
  • tienen como objetivo fijar los rodamientos radiales en aplicaciones menos demandantes

Las tuercas de fijación KMK no deben utilizarse en ejes ni manguitos de fijación con canales chaveteros o ranuras de chavetas. Se puede dañar el dispositivo de fijación si este se alinea con el canal chavetero o la ranura.

Tuercas de fijación KMFE

Las tuercas de fijación KMFE (fig. 3)

  • están diseñadas para fijar axialmente los rodamientos de rodillos toroidales CARB, los rodamientos de rodillos a rótula sellados y los rodamientos de bolas a rótula sellados en un eje
  • tienen caras de contacto adecuadas para los rodamientos previstos
  • están disponibles para rosca M 20x1 a M 200x3 (tamaños de 4 a 40)

Las tuercas de fijación KMFE no deben utilizarse en ejes con un canal chavetero. Solo deben utilizarse con manguitos de fijación especiales con ranura estrecha. Es posible que se dañe la tuerca si se alinea uno de los prisioneros con un canal chavetero o una ranura ancha. Las tuercas de fijación KMFE pueden reutilizarse, siempre y cuando no estén dañadas.

Características y beneficios

  • Variación axial máxima de la cara de fijación a la rosca 0,020-0,030
  • No requiere canal chavetero
  • Fáciles de instalar
  • Fijación sencilla y resistente
  • Reutilizables
  • KMFE tienen caras de contacto adecuadas para los rodamientos previstos
  • KMFE está equipada con marcas visuales para utilizar ángulos de apriete

El principio de la fijación

Las tuercas de fijación KMFE (fig. 4) tienen un prisionero integral, para fijar la tuerca en su posición. Cuando se ajusta el prisionero, hace que la rosca de la tuerca se deforme y presione contra el eje o la rosca del manguito. La fricción resultante es suficiente para fijar la tuerca en su posición.
SKF logo