Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

Datos de producto

Estándares de las dimensionesRosca métrica: ISO 2982-2, excepto para el ancho de las tuercas de fijación KMK

Prisioneros:

  • KMK → ISO 4026, clase del material 45H
  • KMFE → ISO 4028, clase del material 45H
Ranuras y diámetro exterior de las tuercas de fijación según DIN 981.
ToleranciasRosca métrica, 5H: ISO 965-3
Roscas del eje
(recomendación)
Rosca métrica, 6g: ISO 965-3
Par de afloje
Las tuercas de fijación KMK y KMFE se fijan en el eje (manguito) por fricción. La fricción y, por lo tanto, el par de afloje, varían como consecuencia de la precisión del par de apriete del prisionero, el acabado de la superficie de la rosca del eje (manguito), la cantidad de lubricante en la rosca, etc. Las tuercas de fijación se deben montar adecuadamente en roscas secas o que solamente tengan una cantidad mínima de lubricante.

Las tuercas de fijación KMK y KMFE proporcionan la fijación suficiente para las aplicaciones de rodamientos previstas.
SKF logo