Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

Sistema de designación

Las designaciones de los accesorios de los rodamientos SKF siguen un sistema que consta de una identificación del tipo y tamaño del producto, con o sin sufijo.

A continuación, se muestra un ejemplo y las opciones correspondientes para las tuercas de fijación de precisión con tornillos de fijación axiales.
Basic bearing designation system
KMD 11
dondeKMD =
11 =

Opciones correspondientes para tuercas de fijación de precisión con tornillos de fijación axiales

Test Designation 2
Tipo de producto
KMD
Tuerca de fijación de precisión de dos partes con tornillos de fijación axiales

Test Designation 2
Identificación del tamaño
4 a
(x5) diámetro de la rosca, 20 mm
21
(x5) diámetro de la rosca, 105 mm

Catalogue image - Test Designation 3
Sufijos
-
Acero
SKF logo