Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

Tuercas de fijación de precisión con tornillos de fijación axiales

Las tuercas de fijación KMD (fig. 1) se diseñaron específicamente para compresores de hélice, pero pueden usarse en otras aplicaciones que requieren una alta precisión, un montaje sencillo y una fijación confiable. Una vez que se aprietan los cuatro tornillos de fijación, la tuerca de fijación se coloca con precisión en ángulos rectos con respecto a la rosca del eje. Los tornillos de fijación, cuando se aprietan con el par de apriete recomendado, precargan la tuerca de fijación y las roscas del eje, y generan suficiente fricción para evitar que se afloje la tuerca en condiciones normales de funcionamiento. Los tornillos de fijación no soportan ninguna parte de la carga soportada en servicio.

  • Las tuercas de fijación KMD están disponibles para rosca M 20x1 a M 105x2 (tamaños de 4 a 21)

Características y beneficios

  • Variación axial máxima entre la cara de fijación y la rosca: 0,005 mm
  • Ajustable para una colocación axial precisa
  • La fijación eficaz evita que la tuerca se afloje en condiciones normales de funcionamiento
  • Fácil instalación y desmontaje
  • No requiere canal chavetero
  • Reutilizables
  • Diseñadas para instalación y desmontaje frecuentes

El principio de la fijación

Las tuercas de fijación de precisión de la serie KMD se fijan con tornillos de fijación axiales. La parte delantera de la tuerca de fijación fija el componente en el eje. La parte trasera se ajusta contra el flanco no cargado de la rosca del eje mediante tornillos de fijación axiales, lo que crea suficiente fricción para evitar que la tuerca de fijación se afloje en condiciones normales de funcionamiento (fig. 2) (→ Datos del producto).
SKF logo