Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

Instalación y desmontaje

Las tuercas de fijación de precisión KMD tienen ranuras alrededor de su circunferencia para soportar una llave de gancho (fig. 1). Las designaciones de las llaves apropiadas se muestran en la tabla de productos. Para obtener más información sobre las llaves apropiadas, consulte Herramientas para el montaje de rodamientos. Las tuercas de fijación de precisión KMD se suministran con un protector entre la parte delantera y trasera de la tuerca de fijación (fig. 2). Los tornillos de fijación axiales se “ajustan a mano” para mantener el protector en su lugar. Las tuercas de fijación están diseñadas para la instalación y el desmontaje frecuentes (siempre y cuando no estén dañadas).

Instalación
  1. Afloje los tornillos de fijación (1) medio giro. No los extraiga.
  2. Quite el protector (2) que se encuentra entre las dos partes de la tuerca de fijación.
  3. Sostenga las partes delantera y trasera, y atornille la tuerca de fijación en el eje. Cuando la parte trasera se ajusta a la rosca del eje, se produce un intersticio entre las dos partes que mide aproximadamente:
    • 0,6 mm para tuercas de fijación KMD tamaño 4
    • 1,0 mm para tuercas de fijación KMD tamaño 5 a 15
    • 1,2 mm para tuercas de fijación KMD tamaño 16 a 21

Los pasos restantes dependen de si se necesita un ajuste en una posición exacta del eje.

Cuando no se necesita un posicionamiento preciso:
  1. Atornille la tuerca de fijación hasta la posición final en la rosca del eje, y enganche la llave en las ranuras de la parte delantera de la tuerca.
  2. Ajuste los tornillos de fijación de manera alternada en orden entrecruzado hasta alcanzar el valor de par recomendado (→ tabla de productos). Los tamaños de los tornillos se indican en la tabla de productos.

Cuando se necesita un posicionamiento preciso:

  1. Enrosque la tuerca de fijación hasta una posición aproximada en la rosca del eje, mediante una llave para enganchar en las ranuras de la parte delantera de la tuerca.
  2. Ajuste los tornillos de fijación de manera alternada en un patrón entrecruzado hasta alcanzar la mitad del valor de par recomendado (→ tabla de productos). Los tamaños de los tornillos también se indican en la tabla de productos.
  3. Ajuste la tuerca hasta la posición final en el eje (colocando la llave en las ranuras de la parte delantera de la tuerca).
  4. Ajuste los tornillos de fijación de manera alternada en orden entrecruzado hasta alcanzar el par completo recomendado.

Las tuercas de fijación de precisión KMD no deben utilizarse para calar rodamientos sobre un asiento cónico.

    Desmontaje
    Afloje los tornillos de fijación y desenrosque la tuerca del eje.
    SKF logo