Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

Tuercas de fijación de precisión con pasadores de fijación

Las tuercas de fijación KMT y KMTA están diseñadas para aplicaciones que requieren una alta precisión, un montaje sencillo y una fijación confiable1. Los tres pasadores de fijación equidistantes entre sí permiten que estas tuercas de fijación se coloquen con precisión en ángulos rectos con respecto al eje. Sin embargo, también pueden ajustarse para compensar las pequeñas desviaciones angulares de los componentes adyacentes.

Las tuercas de fijación KMT

  • están disponibles para rosca M 10x0,75 a M 200x3 (tamaños de 0 a 40) y Tr 220x4 a Tr 420x5 (tamaños de 44 a 84) (fig. 1)

Las tuercas de fijación KMTA

  • están disponibles para rosca M 25x1,5 a M 200x3 (tamaños de 5 a 40) (fig. 2)
  • tienen una superficie exterior cilíndrica y, en algunos tamaños, tienen un paso de rosca diferente al de las tuercas de fijación KMT 
  • están diseñadas principalmente para las aplicaciones donde el espacio es limitado y la superficie exterior cilíndrica puede utilizarse como un elemento del sello de intersticio

Características y beneficios

  • Variación axial máxima entre la cara de fijación y la rosca (hasta el tamaño 40): 0,005 mm
  • Ajustable para compensar desviaciones angulares pequeñas (fig. 3)
  • Paso de rosca fino
  • Resisten cargas axiales elevadas
  • Mecanismo de fijación confiable y eficaz
  • Fácil instalación y desmontaje
  • No requiere canal chavetero1
  • Reutilizables
  • Diseñadas para instalación y desmontaje frecuentes

El principio de la fijación

Las tuercas de fijación de precisión KMT y KMTA tienen tres pasadores de fijación equidistantes entre sí alrededor de su circunferencia (fig. 4, fig. 5 y fig. 6) que pueden ajustarse con prisioneros para fijar la tuerca sobre el eje. La cara del extremo de cada pasador está mecanizada para que coincida con la rosca del eje. Los agujeros para los pasadores de fijación y los prisioneros se perforan con sus ejes paralelos al flanco cargado de la rosca del eje (fig. 7). Los tornillos de fijación, cuando se aprietan con el par recomendado, proporcionan suficiente fricción entre los extremos de los pasadores y los flancos descargados de las roscas para evitar que se afloje la tuerca en condiciones normales de funcionamiento (→ Datos del producto). Como los pasadores de fijación están apretados contra el flanco descargado de la rosca del eje, no están sometidos a ninguna de las cargas de la aplicación impuestas a la tuerca.
  1. 1)Las tuercas de fijación KMT y KMTA no deben utilizarse en ejes con canales chaveteros en la rosca ni en manguitos de fijación. Los pasadores de fijación se pueden dañar si se alinean con cualquiera de ellos.
SKF logo