Cookies en el sitio web de SKF

SKF utiliza cookies en sus sitios web para alinear lo más posible la información mostrada a las preferencias de sus visitantes, tales como opciones de idioma y país.

¿Acepta las cookies de SKF?

Sistema de designación

Las designaciones de los accesorios de los rodamientos SKF siguen un sistema que consta de una identificación del tipo y tamaño del producto, con o sin sufijo.

A continuación, se muestran los ejemplos y las opciones correspondientes para las tuercas de fijación con una arandela de fijación, un seguro de fijación o una placa de fijación.
Basic bearing designation system

Ejemplos

Tuerca de fijación
KML 24
dondeKML =
24 =

Arandela de fijación
MB 15 AdondeMB =
15 =
A =

Seguro de fijación
MS 31/710
dondeMS 31 =
710 =

Placa de fijación
PL 68dondePL =
68 =

Opciones correspondientes para las tuercas de fijación con una arandela de fijación, un seguro de fijación o una placa de fijación


Tipo de producto
AN
Tuerca de fijación, dimensiones de acuerdo con la norma ANSI, serie normal
HM
Tuerca de fijación con una rosca trapezoidal
HME
Tuerca de fijación HM con un diámetro exterior rebajado
HML
Tuerca de fijación HM, serie liviana
HMLL
Tuerca de fijación HML con una altura seccional inferior
KMTuerca de fijación, dimensiones de acuerdo con la norma ISO
KMLTuerca de fijación con una altura seccional inferior
NTuerca de fijación, dimensiones de acuerdo con la norma ANSI
Las tuercas de fijación N se encuentran disponibles en dos series; N 00 serie normal y N 000 serie de bajo perfil
MBArandela de fijación, dimensiones de acuerdo con la norma ISO para una tuerca de fijación KM
MBLArandela de fijación, dimensiones de acuerdo con la norma ISO para una tuerca de fijación KML
MS 30Seguro de fijación, dimensiones de acuerdo con la norma ISO para una tuerca de fijación HM 30
MS 31Seguro de fijación, dimensiones de acuerdo con la norma ISO para una tuerca de fijación HM 31
PLPlaca de fijación, dimensiones de acuerdo con la norma ANSI
WArandela de fijación, dimensiones de acuerdo con la norma ANSI
Las arandelas de fijación W se encuentran disponibles en dos series; W 00 para tuercas de fijación de series normales (AN y N) y W 000 para tuercas de fijación de series de bajo perfil (N 0) sin una lengüeta axial


Identificación del tamaño
para dimensiones métricas
0Diámetro de la rosca, 10 mm
1Diámetro de la rosca, 12 mm
2
Diámetro de la rosca, 15 mm
3
Diámetro de la rosca, 17 mm
4 a
(x5) diámetro de la rosca, 20 mm
96
(x5) diámetro de la rosca, 480 mm
/500 a
Diámetro de la rosca, 500 mm
/1120
Diámetro de la rosca, 1 120 mm
para dimensiones en pulgadas 
0
Diámetro de la rosca, 0.391 pulg.
1
Diámetro de la rosca, 0.469 pulg.
2
Diámetro de la rosca, 0.586 pulg.
3
Diámetro de la rosca, 0.664 pulg.
4 a
Diámetro de la rosca, 0.781 pulg.
96
Diámetro de la rosca, 18.894 pulg.
500 a
Diámetro de la rosca, 19.682 pulg.
950
Diámetro de la rosca, 37.410 pulg.


Sufijos
BRosca Whitworth
TRosca trapezoidal
AMayor grosor de la placa para las arandelas de fijación MB
SKF logo