Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

Tuercas de fijación que requieren un canal chavetero

Tuercas de fijación métricas KM, KML, HM .. T

Las tuercas de fijación KM y KML

  • tienen roscas métricas (fig. 1)
  • están diseñadas para utilizarlas con arandelas de fijación
  • tienen cuatro ranuras equidistantes alrededor de su circunferencia para soportar una llave de gancho o de impacto (fig. 2).
  • también se las conoce como tuercas de eje o de desmontaje
  • están disponibles para rosca M 10x0,75 a M 200x3 (tamaños de 0 a 40)
  • pueden fijarse con la arandela de fijación MB (fig. 3) o con una arandela de fijación más fuerte, MB .. A

    Las tuercas de fijación KML tienen una altura seccional inferior a las tuercas de fijación KM.
Tuercas de fijación HM .. T
  • tienen roscas trapezoidales métricas
  • también se las conoce como tuercas de extracción
  • están disponibles para rosca Tr 210x4 a Tr 280x4 (tamaños de 42 a 56)
    Para algunos tamaños, no se encuentra disponible la arandela de fijación porque estas tuercas están diseñadas para desmontar rodamientos con un agujero cónico de un manguito de desmontaje.

Las tuercas de fijación KM, KML, HM…T pueden reutilizarse, siempre y cuando no estén dañadas. Debe utilizarse una arandela de fijación nueva cada vez que se instale la tuerca de fijación correspondiente.

Características y beneficios

  • Sujeción simple, estable y confiable
  • Gran variedad de tamaños
  • Fáciles de instalar y retirar
  • Gama de diámetros de rosca de 10 a 280 mm
Tuercas de fijación en pulgadas N y AN

Tuercas de fijación en pulgadas N y AN (fig. 1)

  • que utilizan una arandela de fijación (fig. 3) están disponibles hasta el tamaño 44 inclusive (diámetro de rosca 8.628 pulg.)
  • que utilizan una placa de fijación (fig. 4) son tuercas de fijación de la serie bajo perfil para diámetros de rosca nominales que van de 9.442 a 37.410 pulg. (tamaños N 048 a N 950)
  • tienen cuatro ranuras equidistantes entre sí alrededor de su circunferencia (fig. 2) para soportar una llave de gancho o de impacto.
  • también se las conoce como tuercas de eje o de desmontaje
  • Las tuercas de fijación N 00 a N 14, AN 15 a AN 40 y N 44 son tuercas de fijación normales que se utilizan habitualmente junto con rodamientos de las series 12, 13, 222, 223 y 232 hasta el tamaño 23244, montados directamente en el eje o mediante un manguito de fijación.
  • Las tuercas de fijación N 022 a N 044 son tuercas de fijación de la serie bajo perfil que se utilizan habitualmente junto con rodamientos de la serie 230. También se pueden utilizar para asegurar otros tipos de rodamientos y otros componentes de la máquina.
  • Las tuercas de fijación N con una placa de fijación se utilizan habitualmente con rodamientos de las series 23048, 23148 y 23248 y de mayor tamaño, pero también se pueden utilizar para retener cualquier rodamiento adecuado u otro componente de la máquina.

Las tuercas de fijación N y AN pueden reutilizarse, siempre y cuando no estén dañadas. Debe utilizarse una arandela de fijación o una placa de fijación nuevas cada vez que se instale la tuerca de fijación correspondiente.

Características y beneficios

  • Elemento de sujeción simple, estable y confiable
  • Gran variedad de tamaños
  • Fáciles de montar y desmontar
  • Arandelas de fijación disponibles para roscas de 0.391 a 8.628 pulg. (tamaños de 00 a 44)
  • Placas de fijación disponibles para roscas de 9.442 a 18.894 pulg. (tamaños de 048 a 096) y para roscas de 19.682 a 37.410 pulg. (tamaños de 500 a 950)
Tuercas de fijación métricas HM y HME

Tuercas de fijación HM y HME de las series 30 y 31

  • tienen roscas trapezoidales métricas (fig. 5)
  • tienen ocho ranuras equidistantes entre sí alrededor de su circunferencia (fig. 6) para soportar una llave de impacto.
  • se fijan en el eje mediante seguros de fijación MS (fig. 7).

En comparación con las tuercas de fijación HME, las tuercas de fijación HM tienen una cara lateral rebajada para soportar el desplazamiento axial de los rodamientos de rodillos toroidales CARB (fig. 8).

Las tuercas de fijación HM/HME pueden reutilizarse, siempre y cuando no estén dañadas. Debe utilizarse un seguro de fijación nuevo cada vez que se instale la tuerca de fijación correspondiente.

Características y beneficios

  • Elemento de sujeción simple, estable y confiable
  • Gran variedad de tamaños
  • Fáciles de instalar y retirar
  • Disponibles para rosca Tr 220x4 a Tr 1120x8 (tamaños de 44 a /1120)


Los principios de fijación

Las arandelas de fijación, los seguros de fijación y las placas de fijación son elementos de sujeción simples, estables y confiables.

  • Las arandelas de fijación (fig. 3) enganchan un canal chavetero en la rosca de un manguito de fijación o eje. La arandela fija la tuerca en posición cuando una de las lengüetas de la arandela se dobla hacia una de las ranuras del diámetro exterior de la tuerca (fig. 9).
  • Las placas de fijación (fig. 4) enganchan un canal chavetero en un eje o manguito de fijación y se unen a la cara lateral de la tuerca mediante dos tornillos asegurados con alambre de fijación. Una placa de fijación consta de una placa, dos tornillos de cabeza hexagonal con cabezas taladradas y un alambre de fijación para asegurarlos (fig. 10).
  • Los seguros de fijación MS (fig. 7) enganchan un canal chavetero en un eje o manguito de fijación y una de las ranuras del diámetro exterior de la tuerca de fijación. Los seguros de fijación se unen a la tuerca mediante un tornillo (fig. 11).
SKF logo