Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

Datos de producto

Series métricas,
KM/KML, HM .. T y HM/HME
Series en pulgadas
N y AN
Estándares de las dimensionesISO 2982-2Norma ANSI/ABMA 8.2
ToleranciasKM/KML
Rosca métrica, 5H: ISO 965-3
Variación axial entre la cara de fijación y la rosca: de 0,02 a 0,06 mm máx., según el tamaño de la tuerca de fijación
Ranuras de montaje según DIN 981

HM/HME y HM .. T
Rosca métrica trapezoidal, 7H: ISO 2903
Variación axial entre la cara de fijación y la rosca: 0,06 a 0,16 mm máx., según el tamaño de la tuerca de fijación
Norma ANSI/ABMA 8.2
Variación axial entre la cara de fijación y la rosca: 0,05 a 0,30 mm (0.002 a 0.012 pulg.), según el tamaño de la tuerca de fijación
Roscas del eje (recomendación)KM/KML
Rosca métrica, 6g: ISO 965-3

HM/HME y HM .. T
Rosca métrica trapezoidal, 7e: ISO 2903
Rosca en pulgadas: Norma ANSI/ABMA 8.2
SKF logo