Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

Diseño básico

Diseños y versiones

Los manguitos de desmontaje SKF tienen ranuras (fig. 1).
  • Los manguitos con un diámetro del agujero ≤ 190 mm (tamaño ≤ 40) están fosfatados.
  • Los manguitos con un diámetro del agujero > 190 mm están recubiertos con un antioxidante sin disolvente
Los manguitos de desmontaje que figuran en la tabla de productos constituyen la gama estándar de SKF. Si necesita tamaños mayores (diámetro del agujero ≥ 1 060 mm), comuníquese con SKF.
Los manguitos de fijación para inyección de aceite
  • permiten utilizar el método de inyección de aceite para montar y desmontar los rodamientos
  • tienen dos conductos de suministro de aceite en el extremo roscado que alimentan las ranuras de distribución (en sentido circunferencial y axial), tanto sobre su superficie exterior como en el agujero del manguito
  • están equipados con los conductos y las ranuras necesarios
    • de forma estándar, para los manguitos con un diámetro del agujero ≥ 200 mm (tamaño ≥ 44)
    • a pedido, para los manguitos de fijación con un diámetro del agujero ≥ 150 mm (tamaño ≥ 32)
  • incluye la serie AOH(X) (fig. 2)
Los detalles de las roscas de los conductos de suministro de aceite se indican en la tabla de productos. Para obtener información sobre los equipos de inyección de aceite, consulte el catálogo Productos de mantenimiento y lubricación SKF o visite Herramientas hidráulicas de montaje y desmontaje.
SKF logo