Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

Recomendaciones para los tornillos de fijación

En las aplicaciones típicas, se pueden utilizar tornillos de cabeza hexagonal de clase 8.8 conforme a la normativa ISO 4014:2011 junto con arandelas conforme a la normativa ISO 7089:2000 o 7090:2000. Los soportes SKF pueden soportar cargas, lo que resulta del apriete de los tornillos de fijación a los valores de par recomendados por los fabricantes de tornillos (→ tabla de productos). Son válidos para superficies de rosca aceitadas o sin tratar.

Si la disposición de rodamientos se ve sometida a cargas radiales elevadas, puede ser necesario utilizar tornillos más resistentes, de clase 10.9.
SKF no puede garantizar que el apriete a los valores recomendados proporcionará el anclaje suficiente. Asegúrese que los tornillos de fijación, pasadores o topes, resalte o anillo guía puedan soportar todas las cargas que se produzcan.
SKF logo