Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

Velocidad de funcionamiento

Los sellos pueden limitar la velocidad de funcionamiento admisible. Son adecuados para velocidades periféricas de hasta 8 m/s. Las velocidades de giro correspondientes se indican en la tabla 1. Para conocer los límites de velocidad del rodamiento, consulte la información del producto correspondiente.
SKF logo