Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

Sistema de designación para soportes

A continuación, se muestran ejemplos y las opciones correspondientes para los soportes FNL.

Basic bearing designation system

Ejemplos

FNL 505 A
dondeFNL =
505 =
A =

Opciones correspondientes

Serie
FNLSoporte con pestaña


Identificación del tamaño
5(00)Soporte para rodamientos sobre un manguito de fijación,
diámetro de la serie 2
..(00)

Código de tamaño del rodamiento, (00) x 5 = diámetro del agujero del rodamiento [mm]


Sufijos1)
ASoporte para extremo de eje con tapa lateral
BSoporte para eje pasante
PSoporte con rebaje mecanizado para anillo guía
VSoporte con orificio de escape de grasa en la cubierta del soporte
  1. 1)Cuando se utilizan sufijos múltiples, se indican en el mismo orden que se muestra aquí.
SKF logo