Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

Sistema de designación para los anillos de fijación

A continuación, se muestran ejemplos y las opciones correspondientes para los anillos de fijación para soportes FNL.

Basic bearing designation system

Ejemplos

FRB 5/52
dondeFRB =
5/52 =

Opciones correspondientes

Test Designation 1
Serie
FRB
Anillo de fijación para soportes de rodamientos SKF

Test Designation 2
Identificación del tamaño
...Diámetro exterior y ancho del anillo de fijación [mm]
SKF logo