Capacidad de carga
Para obtener información sobre las cargas de rotura para soportes SBFN, comuníquese con SKF. Los soportes SBPN y SDM están diseñados para soportar cargas que actúen de manera perpendicular hacia la superficie de apoyo.
Los valores orientativos para las cargas admisibles para los soportes SDM, en función de la resistencia de los tornillos de tapa, se indican en la tabla 1. Los soportes para máquinas papeleras siempre deben tener toda su base apoyada. Las cargas que actúan de manera perpendicular hacia la superficie de apoyo están limitadas solo por el rodamiento.
Apoyo adicional del soporte
Cuando las cargas radiales actúan en ángulos de entre 30° y 120° en los soportes SDM o SBPN, o entre 90° y 270° en los soportes SBFN, se debe proporcionar un tope para contrarrestar la carga. El tope debe ser lo suficientemente fuerte para soportar las cargas que actúan paralelas a la superficie de apoyo (fig. 1).