Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

Designaciones

Las designaciones de los soportes SKF y los componentes asociados siguen un sistema que consta de una designación básica con o sin uno o más prefijos y/o sufijos.
A continuación, se muestran ejemplos y las opciones correspondientes para los soportes SKF para máquinas papeleras1).

ASBPN 3136 RA/P45
A =
SBPN =
3136 =
RA/P45 =

Prefijo
ABase corta y amplia (solo para la serie SBPN)

Serie
SBFNSoporte enterizo para rodillos de fieltros
SBPNSoporte enterizo para cilindros secadores
SDMSoporte para cilindros Yankee (partido)

Identificación del tamaño
22(00)Soporte para rodamientos de la serie de dimensiones 22
23(00)Soporte para rodamientos de la serie de dimensiones 23
30(00)Soporte para rodamientos de la serie de dimensiones 30
31(00)Soporte para rodamientos de la serie de dimensiones 31
..(00)Código de tamaño del rodamiento, x 5 = diámetro del agujero
del rodamiento [mm]
../..Diámetro del agujero del rodamiento [mm], por ejemplo, ../530

Sufijos2)
Soporte para disposiciones con conexiones de rosca métrica (roscas de fijación del eje, entrada de aceite y sensor)
(solo para las series SBFN y SBPN)
Soporte para disposiciones con conexiones de rosca métrica (roscas de fijación del eje, entrada de aceite y sensor) y eje pasante
(solo para la serie SDM)
ASoporte para un extremo del eje, con tapa lateral
(solo para las series SBFN y SBPN)
BSoporte para un eje pasante
(solo para las series SBFN y SBPN)
B..Soporte para un eje pasante con cubierta exterior modificada para una conexión de caja de vapor (B1 a B99)
(solo para las series SBPN y SDM)
FSoporte para el rodamiento del lado fijo (lado de accionamiento)
RA Soporte para un rodamiento de rodillos toroidales CARB (lado frontal)
N9Soporte para disposiciones con conexiones de rosca en pulgadas (roscas de fijación del eje, entrada de aceite y sensor)
/P..Versión de pintura según la especificación del cliente
(P01 a P999)
  1. 1)El sistema de designación para soportes SNL ... TURP se ofrece en la sección sobre soportes SNL de gran tamaño.
  2. 2)Cuando se utilizan sufijos múltiples, se indican en el mismo orden que se muestra aquí.
SKF logo