Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

Versiones del soporte

Además de los soportes estándares para máquinas papeleras, existe una serie de versiones disponibles. Para obtener más información, comuníquese con el Departamento de Ingeniería de Aplicaciones de SKF.

Soportes para conexiones con roscas en pulgadas

Los soportes SBFN, SBPN y SDM pueden suministrarse con roscas en pulgadas para conectores. Las roscas cumplen con el diseño americano de roscas modificado American National Form NS, y todos los tornillos y pernos tienen roscas UNC. Las entradas y salidas de aceite están roscadas con roscas NPTF y los orificios para sensores de monitoreo de condición tienen roscas UNC 5/16-18.
Esta versión de soporte se identifica por el sufijo de designación N9, p. ej., SBPN 3140 RAN9.

Soportes con pintura especial

Los soportes SBFN, SBPN y SDM pueden suministrarse pintados según las especificaciones del cliente. Los soportes se identifican por el sufijo de designación P, seguido de un número, p. ej., SBFN 3136 RA/P45.

Soportes para conexiones de juntas para vapor

Los soportes SBPN y SDM pueden suministrarse con una cubierta modificada para admitir las conexiones de juntas para vapor en ejes pasantes (fig. 1) Existen diversos diseños de cubierta disponibles para adaptarse al tipo de junta para vapor.
Esta versión de soporte se identifica por el sufijo de designación B, seguido de un número (del 1 al 99) que indica el diseño de la cubierta, p. ej., SDM 30/670 B2RA.

Soportes para la sección húmeda

Los soportes SBFN para la sección húmeda se encuentran disponibles a pedido. Para obtener más información, comuníquese con el Departamento de Ingeniería de Aplicaciones de SKF.

Soportes para poleas para cuerdas

Para aplicaciones de poleas para cuerdas, los soportes de cilindro secador SBPN pueden suministrarse con un lado mecanizado apto para instalar la polea para cuerdas. Para obtener más información, comuníquese con el Departamento de Ingeniería de Aplicaciones de SKF.

Soportes para montaje con cuatro tornillos

Los soportes SBFN pueden suministrarse con cuatro orificios moldeados en la base para los tornillos de fijación. Para obtener más información, comuníquese con el Departamento de Ingeniería de Aplicaciones de SKF.
SKF logo