Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

Montaje

Los soportes SKF para máquinas papeleras deben montarlos correctamente personas expertas, con conocimientos y utilizando las herramientas correctas.
Los soportes SBFN pueden montarse en ángulos de 0°, 90°, 180° y 270°. Para evitar la fuga de aceite, la flecha de la tapa debe apuntar siempre hacia arriba.
Para los soportes SBFN y SBPN, la interfaz entre el soporte y las tapas debe recubrirse con un sellador resistente al aceite.
Los soportes SBPN y SDM deben montarse de manera que las salidas de aceite con los tapones de plástico queden orientadas hacia afuera.
Para obtener más información, comuníquese con el Departamento de Ingeniería de Aplicaciones de SKF. SKF también puede brindar asistencia durante el montaje o un servicio completo de instalación.

Cáncamos y orificios para elevación

Los soportes SBFN y SBPN se suministran con un cáncamo en la parte superior. Los soportes SDM tienen dos pestañas en la tapa con un orificio moldeado en cada una (fig. 1).

Especificaciones del par del tornillo de tapa

Los tornillos de tapa deben apretarse con los valores de par recomendados que se indican en la tabla 1.
SKF logo