Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

Información para los pedidos

Los soportes SKF para máquinas papeleras se suministran completos, con tapas, sellos y tapones. Los rodamientos deben pedirse por separado.

Ejemplos de pedido

Se necesitan dos soportes con dimensiones de rosca en pulgadas para un conjunto de rodillos de fieltro, uno para un rodamiento de rodillos a rótula 22218 EK/C3 en la posición fija, y otro para un rodamiento de rodillos toroidales CARB C 22218 K/C3 en la posición libre en el extremo de un eje. Deberán pedirse los siguientes artículos (además de los rodamientos):
  • 1 SBFN 2218 BFN9
  • 1 SBFN 2218 ARAN9
Se necesitan dos soportes para un conjunto de cilindros secadores, uno para un rodamiento de rodillos a rótula 23144 CCK/C4W33 en la posición fija, y otro para un rodamiento de rodillos toroidales CARB C 3144 K/C4 en la posición libre en el extremo de un eje. Los soportes requieren una pintura especial que pueda soportar los requisitos especiales del cliente. Deberán pedirse los siguientes artículos (además de los rodamientos): 
  • 1 SBPN 3144 BF/P..
  • 1 SBPN 3144 ARA/P..
Se necesitan dos soportes para un cilindro Yankee, uno para un rodamiento de rodillos a rótula 230/670 CAK/C084W33 en la posición fija, y otro para un rodamiento de rodillos toroidales CARB C 30/670 KM/C084 en la posición libre. Deberán pedirse los siguientes artículos (además de los rodamientos):
  • 1 SDM 30/670 F
  • 1 SDM 30/670 RA
SKF logo