Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

Soluciones de sellado

La tabla 1 ofrece un resumen de las características y la compatibilidad de las soluciones de sellado para soportes SKF para máquinas papeleras. Esta información debe utilizarse como directriz y no sustituye la realización de pruebas de los sellos en su aplicación.
Los soportes SBFN (fig. 1) y SBPN (fig. 2) están equipados con sellos laberínticos integrados en cada tapa. Un anillo laberíntico, atornillado al eje, forma un laberinto axial con la tapa del soporte. Los ejes utilizados con los soportes SBFN requieren ranuras mecanizadas que actúan como deflectores de aceite. Están disponibles las tapas laterales para soportes montados en el extremo de un eje.
Los soportes SDM están equipados con sellos de tipo intersticio y aros deflectores de aceite partidos (fig. 3). Los sellos están integrados en las tapas. El aro deflector está partido y se monta directamente sobre el eje. El aro se coloca de manera axial apretando el tornillo en un orificio taladrado en el eje.
SKF logo