Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

Material del soporte

Los soportes SKF para máquinas papeleras están fabricados en fundición gris.

Pintura, protección contra la corrosión

Los soportes SBFN, SBPN y SDM se pintan de color azul (RAL 5007) utilizando pintura acrílica/alquídica al agua. La pintura protege los soportes de acuerdo con la norma ISO 12944-2:1998, categoría de corrosividad C2. Los soportes se pueden volver a pintar con la mayoría de las pinturas de 1 o 2 componentes a base de agua o disolvente. Los soportes también pueden suministrarse pintados según la especificación del cliente (→ Versiones del soporte).
Las superficies que no están pintadas están protegidas con un antioxidante sin disolvente.
SKF logo