Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

Diseño estándar de soporte

SKF ofrece una gama de soportes para máquinas papeleras. Las cuatro series de soportes estándares incluyen:
  • La serie SBFN, para rodillos de fieltro
  • La serie SBPN, para cilindros secadores
  • La serie SDM, para cilindros Yankee
  • La serie SNL ... TURP, para cilindros secadores y rodillos de fieltro
Los soportes para rodillos de fieltro SBFN (fig. 1) son soportes enterizos. Constan del cuerpo del soporte y dos cubiertas con sellos integrados. La base tiene dos orificios alargados moldeados para los tornillos de fijación. Los orificios alargados para los tornillos de fijación permiten colocar el soporte de manera exacta durante el montaje para aprovechar al máximo el potencial que tienen los rodamientos de rodillos toroidales CARB para soportar la dilatación térmica del eje. Para conocer las dimensiones y las especificaciones detalladas de los soportes SBFN, comuníquese con SKF.
Los soportes para cilindros secadores SBPN (fig. 2) son soportes enterizos. Constan del cuerpo del soporte y dos cubiertas con sellos integrados. La base tiene cuatro orificios alargados moldeados para los tornillos de fijación. Los soportes para rodamientos de rodillos a rótula presentan orificios para tornillos de fijación de extremo abierto. Los soportes para rodamientos de rodillos toroidales CARB presentan orificios alargados para tornillos de fijación. Estos permiten colocar el soporte de manera exacta durante el montaje para aprovechar al máximo el potencial que tienen los rodamientos de rodillos toroidales CARB para soportar la dilatación térmica del eje.
Los soportes para cilindros Yankee SDM (fig. 3) son soportes partidos que constan de una tapa, la base y dos cubiertas con sellos integrados. La cubierta interna está partida, lo que permite extraerla sin retirar la tapa. Para facilitar la manipulación, la tapa tiene dos pestañas integrales, con un orificio moldeado en cada una. La base tiene cuatro orificios para los tornillos de fijación. Los soportes para rodamientos de rodillos a rótula presentan orificios taladrados para tornillos de fijación. Los soportes para rodamientos de rodillos toroidales CARB presentan orificios alargados para tornillos de fijación. Estos permiten colocar el soporte de manera exacta durante el montaje para aprovechar al máximo el potencial que tienen los rodamientos de rodillos toroidales CARB para soportar la dilatación térmica del eje.
Para obtener información sobre los soportes SNL … TURP, consulte Soportes de pie de dos piezas, series SNL 30, 31 y 32. Para obtener información sobre otros soportes para rodillos de fieltro y cilindros secadores, como los soportes SBF y SBP (predecesores de los soportes SBFN y SBPN, respectivamente) así como de los soportes para cilindros Yankee SDM en balancines (fig. 4), que aún están disponibles en SKF, comuníquese con el Departamento de Ingeniería de Aplicaciones de SKF.
SKF logo