Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

Capacidad de carga

Los soportes de pie SBD y los soportes tensores THD están diseñados para soportar cargas radiales que actúan en todos los sentidos, así como cargas axiales que actúan en ambos sentidos en la posición del rodamiento fijo.
Para los soportes SBD, las cargas radiales admisibles dependen del rodamiento, del soporte y de los tornillos de fijación. Las cargas que actúan de manera perpendicular a la superficie de apoyo están limitadas solo por el rodamiento. Los soportes SBD deben tener toda su base apoyada.
Para obtener información sobre la capacidad de carga de los soportes tensores THD, comuníquese con el Departamento de Ingeniería de Aplicaciones de SKF.

Cargas de rotura y factores de seguridad

Los valores orientativos de las cargas de rotura para soportes fabricados de fundición de grafito esferoidal se indican en la tabla 1. Para obtener la carga admisible para un soporte, se debe dividir el valor de la carga de rotura correspondiente por un factor seleccionado en función de los requisitos de seguridad. En aplicaciones de ingeniería general, es típico utilizar un factor de seguridad de 6 (→ Capacidad de carga).
Para los soportes SBD fabricados de fundición de acero, los valores obtenidos de la tabla 1 deberán multiplicarse por un factor de 1,25. Para los soportes fabricados de fundición gris, los valores deberán multiplicarse por un factor de 0,63.
La carga Pa es la carga axial de rotura del soporte. Si el rodamiento incorporado se monta sobre un manguito, deberá comprobarse la carga axial admisible para el manguito.

Apoyo adicional del soporte para soportes de pie SBD

Cuando el soporte está sometido a cargas que actúan paralelas a la superficie de apoyo, puede ser necesario añadir un tope para contrarrestar la carga.
Cuando las cargas actúan en ángulos de entre 55° y 120°, o cuando las cargas axiales exceden el 5% de P180° (tabla 1), se debe proporcionar un tope para contrarrestar la carga. El tope debe ser lo suficientemente fuerte para soportar las cargas que actúan paralelas a la superficie de apoyo.
SKF logo