Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

Especificaciones del eje

Cuando se monta un anillo laberíntico en el mismo diámetro de eje que el rodamiento, su asiento debe cumplir con las tolerancias requeridas por el rodamiento.
  • Soportes sin sufijo
    La clase de tolerancia del eje recomendada es h9.
  • Soportes con sufijo C
    La clase de tolerancia del eje recomendada es h6 (tanto para el manguito de fijación como para los anillos laberínticos).
  • Soportes con sufijo E
    La clase de tolerancia del eje recomendada para rodamientos con un diámetro de agujero de 140 mm o menor es p6, en tanto que para los rodamientos mayores es r6. La clase de tolerancia del eje para el sello laberíntico exterior es h6.
  • Soportes con sufijo G
    La clase de tolerancia del eje recomendada para rodamientos con un diámetro de agujero de 140 mm o menor es p6, en tanto que para los rodamientos mayores es r6. Si se monta un sello laberíntico en un asiento independiente, la clase de tolerancia del eje recomendada es h6.
SKF logo