Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

Combinaciones eje-rodamiento típicas

Los soportes de pie SBD pueden adaptarse a diferentes combinaciones de ejes y rodamientos:
  • eje plano con rodamiento montado sobre un manguito de fijación, sin sufijo de designación (fig. 1)
  • eje escalonado con rodamiento montado sobre un manguito de fijación, sufijo de designación C (fig. 2)
  • eje escalonado con rodamiento montado sobre un asiento cilíndrico, sufijo de designación E (fig. 3)
  • eje multiescalonado con rodamiento montado sobre un asiento cilíndrico (fig. 4)
Los soportes tensores THD están disponibles para rodamientos montados sobre un manguito de fijación en ejes planos (fig. 5).
SKF no suministra las placas de fijación que sirven para sujetar un rodamiento sobre un asiento cilíndrico en el extremo del eje (fig. 6). Las dimensiones adecuadas para las placas de fijación se indican en las tablas de productos para:
Los cuerpos de los soportes SBD y THD se suministran con diferentes tapas para adaptarse a las siguientes disposiciones de ejes:
  • soporte para un extremo de eje, sufijo de designación A
  • soporte para un eje pasante, sufijo de designación B
  • soporte para un rodamiento fijo, sufijo de designación F
  • soporte para un rodamiento libre, sufijo de designación L
Al realizar el pedido, se deben combinar los sufijos (→ Información para los pedidos).
SKF logo