Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

Lubricación

Los soportes de pie SBD y los soportes tensores THD están diseñados para lubricación con grasa. El lubricante debe seleccionarse en función de las condiciones de funcionamiento del rodamiento. Para obtener más información, consulte la sección Selección del lubricante.

Llenado inicial de grasa

Si no existen otros requisitos, el espacio libre del rodamiento debe llenarse completamente con grasa, mientras que el espacio libre del soporte debe llenarse entre un 70% y un 80% de su volumen.
A velocidades superiores a 1/3 de la velocidad límite del rodamiento, los valores de la tabla 1 para los soportes SBD y de la tabla 2 para los soportes THD deben reducirse en un 20 a 30% para evitar temperaturas elevadas de funcionamiento. Para obtener información sobre las velocidades límite del rodamiento, consulte la información del producto correspondiente.
En entornos muy contaminados, utilice la solución SKF de tres barreras. En este caso, verifique que el soporte puede admitir rodamientos autoalineables sellados SKF. Para obtener más información, comuníquese con el Departamento de Ingeniería de Aplicaciones de SKF.
Las cantidades de grasa para un llenado del 80% se indican en la tabla 1 para los soportes SBD y en la tabla 2 para los soportes THD. Los valores son válidos para una grasa de litio típica (de aproximadamente 0,95 g/cm3) e incluyen la grasa para el rodamiento.
En la mayoría de las aplicaciones, el llenado inicial de grasa lubricará de manera adecuada el rodamiento hasta realizar el cambio de grasa durante el siguiente intervalo de mantenimiento planificado.

Relubricación

Algunas aplicaciones con velocidad elevada, temperatura elevada o carga elevada pueden requerir la relubricación del rodamiento. Los soportes de pie SBD y los soportes tensores THD tienen una boquilla engrasadora de cabeza esférica para lubricar el rodamiento conforme a la norma DIN 3404. Los soportes SBD tienen una boquilla engrasadora centrada en la parte superior del cuerpo del soporte (fig. 1), mientras que los soportes THD presentan una boquilla engrasadora centrada en la parte lateral del cuerpo del soporte (fig. 2).
La boquilla engrasadora solo puede usarse para relubricar rodamientos de rodillos a rótula con función de relubricación (una ranura de lubricación y orificios en el aro exterior). Cuando se aplica grasa a través de la función de relubricación, el eje debe girar.
Los rodamientos de rodillos toroidales CARB deben relubricarse desde la parte lateral y no mediante la boquilla engrasadora. Por consiguiente, los rodamientos de rodillos toroidales CARB necesitan soportes SBD y THD personalizados. Para obtener más información, comuníquese con el Departamento de Ingeniería de Aplicaciones de SKF.
SKF logo