Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

Montaje

Los soportes SBD y THD deben montarse correctamente utilizando las herramientas adecuadas y métodos de montaje mecánico de última generación. Todos los componentes asociados deben cumplir con determinados requisitos básicos (→ Especificaciones para ejes y superficies de apoyo de soportes).
Para obtener información sobre el montaje de rodamientos, consulte el Manual de mantenimiento de los rodamientos SKF o visite skf.com/mount.

Especificaciones del par del tornillo de tapa

Los tornillos de tapa deben ajustarse con el valor de par detallado en la tabla 1. Los tornillos de tapa cumplen con la norma ISO 4017:2014.

Montaje y desmontaje del anillo de fijación

El anillo de fijación, que fija el anillo laberíntico en su posición, presenta orificios lisos para el montaje y orificios roscados para el desmontaje. Los tornillos del anillo de fijación deben apretarse con los valores de par indicados en la tabla 2.
SKF logo