Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

Información para los pedidos

Los soportes de pie SBD y los soportes tensores THD se suministran con las tapas adecuadas, anillos laberínticos y, de ser necesarios, anillos de fijación. Las placas de fijación que sirven para sujetar un rodamiento sobre un asiento cilíndrico en el extremo del eje no se suministran con los soportes. Los rodamientos y manguitos de fijación deben pedirse por separado.

Ejemplo de pedido

Dos rodamientos de rodillos a rótula 22213 EK montados sobre manguitos de fijación requieren dos soportes de pie SBD. Un soporte puede admitir el rodamiento libre en el extremo del eje. El otro soporte sirve para soportar el rodamiento fijo y un eje pasante.
Se deben pedir los siguientes elementos:
  • 1 soporte SBDD 2213 AL
  • 1 soporte SBDD 2213 BF
SKF logo