Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

Soluciones de sellado

Los soportes de pie SBD y los soportes tensores THD se suministran de forma estándar con sellos laberínticos. También se pueden utilizar con rodamientos de rodillos a rótula sellados. Además, existen versiones disponibles para sellos de taconita de alto rendimiento.

Sellos estándares

El sello laberíntico consta de un anillo laberíntico fabricado de fundición gris, montado sobre el eje, que forma un laberinto axial de múltiples etapas con las ranuras del sello en la tapa del soporte. El número de etapas del anillo laberíntico varía con el tamaño del soporte.
En los soportes tensores THD, los anillos laberínticos se fijan al eje con anillos de fijación. En los soportes de pie SBD, los anillos laberínticos se fijan de diferentes maneras en función del tipo de soporte:
  • fijado con un anillo de fijación (fig. 1);
  • sujetado entre el rodamiento y un resalte del eje (fig. 2)
  • sujetado entre el rodamiento o la tuerca de fijación y otro componente del eje (fig. 3).
Los anillos de fijación se suministran con el soporte cuando sea necesario. El anillo de fijación se identifica por el prefijo PSBD seguido del tamaño (diámetro del eje) en milímetros no codificados, p. ej., PSBD 170. Los anillos de fijación se indican en la tabla 1.
En las aplicaciones típicas, el rodamiento y el soporte se llenan por completo con grasa. El exceso de grasa entra en los laberintos y mejora el efecto de sellado. La mayoría de los soportes tensores THD y soportes de pie SBD presentan conductos para suministrar directamente la grasa a los sellos.
Las características de los sellos se indican en la tabla 2.
SKF logo