Cookies en el sitio web de SKF

SKF utiliza cookies en sus sitios web para alinear lo más posible la información mostrada a las preferencias de sus visitantes, tales como opciones de idioma y país.

¿Acepta las cookies de SKF?

Material del soporte

Los cuerpos de los soportes de pie SBD estándares y los soportes tensores THD están fabricados en fundición de grafito esferoidal (designación de serie SBDD o THDD). Las tapas están fabricadas en fundición gris.

Pintura, protección contra la corrosión

Los soportes de pie SBD y los soportes tensores THD se pintan de color azul (RAL 5007) utilizando pintura acrílica/alquídica a base de disolvente. La pintura protege el soporte de acuerdo con la norma ISO 12944-2:1998, categoría de corrosividad C2 (esto es, ambientes exteriores con bajo nivel de contaminación, ambientes interiores donde se puede producir condensación). La pintura no es afectada por la mayoría de los aceites de lubricación, líquidos de corte ni químicos para lavado alcalescentes. Los soportes se pueden volver a pintar con pinturas de 1 o 2 componentes a base de agua o disolvente.
Las superficies que no están pintadas están protegidas por un antioxidante sin disolvente.
SKF logo