Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

Diseño estándar de soporte

Los soportes de pie SBD y los soportes tensores THD son soportes enterizos. Constan del cuerpo del soporte y dos tapas. Las tapas se atornillan al cuerpo con seis u ocho tornillos. Los soportes SBD y THD se suministran con tapas diferentes en función de la combinación eje-rodamiento (→ Combinaciones eje-rodamiento típicas).
Los soportes SBD están disponibles en dos diseños, según el tamaño del soporte. La principal diferencia está en los orificios para los tornillos de fijación: un diseño tiene orificios alargados moldeados (fig. 1), el otro tiene orificios taladrados (fig. 2). Otras diferencias de diseño incluyen la forma general del soporte y el espesor de los nervios de refuerzo.
Los soportes THD tienen un diseño especial de tensor para mantener la tensión en una cinta transportadora (fig. 3). SKF no suministra los bastidores.
SKF logo