Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

Descripción general de los soportes de rodamientos SKF

Gama

La gama completa de soportes de rodamientos SKF se presenta en las tablas siguientes:
  • Soportes de pie de dos piezas (tabla 1)
  • Soportes enterizos (tabla 2)
  • Soportes específicos para cada aplicación (tabla 3)
SKF también puede suministrar soportes personalizados para aplicaciones y requisitos específicos. Para obtener más información, comuníquese con el Departamento de Ingeniería de Aplicaciones de SKF.
Soportes de pie de dos piezas

El principal beneficio de los soportes de pie de dos piezas (fig. 1) es que pueden alojar ejes previamente montados. Además, estos soportes simplifican las inspecciones y el mantenimiento de los rodamientos, porque no es necesario desmontar el eje.

La gama de soportes de pie de dos piezas se presenta en la tabla 1. Los soportes específicos para cada aplicación se presentan en la tabla 3.

Soportes de pie enterizos

Cuando existen cargas pesadas que actúan en sentidos que no sean hacia la superficie de apoyo, se prefiere utilizar los soportes de pie enterizos (fig. 2). También se los utiliza cuando el soporte debe montarse desde el extremo del eje.

La gama de soportes de pie enterizos se presenta en la tabla 2. Los soportes específicos para cada aplicación se presentan en la tabla 3.

Soportes con pestaña
Los soportes con pestaña (fig. 3) ofrecen una solución para aplicaciones que no cuentan con un marco paralelo al eje. La gama de soportes con pestaña se presenta en la tabla 2.
Soportes tensores
Los soportes tensores (fig. 4) se utilizan, por lo general, para mantener la tensión en las aplicaciones de cintas transportadoras y se montan sobre un marco guía. La gama de soportes tensores se presenta en la tabla 2.
Soportes dobles

Los soportes dobles (fig. 5) cuentan con asientos de rodamientos intrínsecamente alineados. Como resultado, pueden alojar rodamientos rígidos, tales como rodamientos rígidos de bolas, rodamientos de bolas de contacto angular y rodamientos de rodillos cilíndricos. Los soportes dobles se utilizan, por lo general, en aplicaciones con cargas en voladizo.

La gama de soportes dobles se presenta en la tabla 2.

Soportes específicos para cada aplicación
Los soportes específicos para cada aplicación tienen características que permiten utilizarlos en condiciones especiales de funcionamiento. La gama de soportes específicos para cada aplicación se presenta en la tabla 3.

Materiales del soporte

Normalmente, los soportes SKF se fabrican con fundición gris o con fundición de grafito esferoidal. Para obtener información sobre las opciones de materiales disponibles para un tipo de soporte determinado, consulte la sección de productos correspondiente o las tablas siguientes:
  • Soportes de pie de dos piezas (tabla 1)
  • Soportes enterizos (tabla 2)
  • Soportes específicos para cada aplicación (tabla 3)
Fundición gris
La fundición gris es el material estándar para la mayoría de los soportes SKF, y es suficiente para prácticamente todas las aplicaciones. Se caracteriza por su alta dureza, buena capacidad de amortiguación y buena conductividad térmica.
Fundición de grafito esferoidal
La fundición de grafito esferoidal contiene nódulos de grafito, lo que lo convierte en un material dúctil. Por lo tanto, proporciona un mayor grado de dureza y resistencia que la fundición gris. En promedio, los soportes de fundición de grafito esferoidal pueden soportar cargas 1,8 veces más pesadas que los soportes de fundición gris.
SKF logo