Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, asumiremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

Soportes de pie partidos, serie SDAF para rodamientos con agujero cilíndrico

Diámetro del ejeRodamientoSoporteMasaDesignaciones para conjuntos de soporte con
DesignaciónCapacidad de carga básica, dinámicaDimensiones principalesObturaciones PosiTracObturaciones de taconita
daA2LHH1
mm-kNmmkg-
8522317 E577171,45387,35227,0125114,337,5SDAF 22317SDAF 22317 T
10022220 E433171,45387,35227,0125114,336,5SDAF 22220SDAF 22220 T
10022320 E847187,325419,1266,7133,3564SDAF 22320SDAF 22320 T
11022322 E989203,2466,725301,625152,478SDAF 22322SDAF 22322 T
11022222 E572184,15419,1250,825125,412546,5SDAFS 22222SDAF 22222 T
12022224 E652187,325419,1266,7133,3553,5SDAF 22224SDAF 22224 T
12022324 CC/W331019212,725539,75319,0875160,3375140SDAF 22324SDAF 22324 T
13022326 CC/W331176222,25558,8341,3125169,8625150SDAF 22326SDAF 22326 T
13022226 E758203,2466,725301,625152,476,5SDAF 22226SDAF 22226 T
14022228 CC/W33743182,5625511,175306,3875152,479,5SDAFS 22228SDAFS 22228 T
14022328 CC/W331357238,125628,65361,95179,3875150SDAF 22328SDAF 22328 T
15022330 CC/W331539247,65679,45385,7625190,5210SDAF 22330SDAF 22330 T
15022230 CC/W33898212,725539,75319,0875160,337590,5SDAF 22230SDAF 22230 T
16022332 CC/W331680269,875701,675406,4200,025245SDAF 22332SDAF 22332 T
16022232 CC/W331043222,25558,8341,3125169,8625120SDAF 22232SDAF 22232 T
17022334 CC/W331863282,575730,25428,625209,55250SDAF 22334SDAF 22334 T
18022336 CC/W332077288,925774,7455,6125225,425285SDAF 22336SDAF 22336 T
18022236 CC/W331237254679,45385,7625190,5200SDAF 22236SDAF 22236 T
19022238 CC/W331342269,875701,675406,4200,025230SDAF 22238SDAF 22238 T
19022338 CC/W332232301,625812,8482,6241,3335SDAF 22338SDAF 22338 T
20022240 CC/W331526282,575730,25428,625209,55260SDAF 22240SDAF 22240 T
22022244 CC/W331835301,625812,8482,6241,3355SDAF 22244SDAF 22244 T
24023248 CC/W333042349,25889530,225260,35500SDAF 23248SDAF 23248 T
26023252 CC/W333395393,7971,55595,3125304,8610SDAF 23252SDAF 23252 T
26023152 CC/W332664349,25889530,225260,35475SDAF 23152SDAF 23152 T
28023156 CC/W332784393,7971,55595,3125304,8565SDAF 23156SDAF 23156 T
28023256 CC/W333425393,7971,55595,3125304,8635SDAF 23256SDAF 23256 T
30023260 CC/W334052425,451060,45654,05325,4375860SDAF 23260SDAF 23260 T
30023060 CC/W332219393,7971,55595,3125304,8545SDAF 23060SDAF 23060 T
30023160 CC/W333368393,7971,55595,3125304,8615SDAF 23160SDAF 23160 T