Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

Monitoreo de condición

Los soportes de pie SAF y SAW cuentan con las posiciones adecuadas para los sensores de monitoreo de condición. Estos soportes ofrecen una superficie plana para acoplar sensores para diferentes equipos de monitoreo de condición (fig. 1)
La posición 1 es un punto de medición perpendicular al eje. Se debe utilizar cuando el soporte está colgado o cuando las cargas actúan en sentido contrario a la superficie de apoyo.
La posición 2 es un punto de medición paralelo al eje. Se debe utilizar cuando las cargas actúan hacia la superficie de apoyo.
Tanto la posición 1 como la 2 cumplen con la norma ISO 10816-1:1995.
La posición 3 es un punto de medición que está a aproximadamente 20° a 45° de la línea central del eje.
Los soportes SAF y SAW presentan hoyuelos moldeados en la tapa del soporte que muestran la posición donde se pueden montar los sensores de monitoreo de condición para una máxima eficacia.
SKF logo