Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

Capacidad de carga

Los soportes SAF y SAW están diseñados para soportar cargas que actúen de manera perpendicular hacia la superficie de apoyo. Si se apoya toda la base del soporte y las cargas son únicamente perpendiculares, estas están limitadas solamente por el rodamiento.
Si se producen cargas en otros sentidos, deberá comprobarse que la magnitud de la carga es admisible para el soporte y para los tornillos de fijación. Los valores orientativos para las cargas seguras de los soportes se indican en las tablas de productos para:
Las cargas seguras se han calculado utilizando un factor de seguridad de 5 frente a la fractura y un factor de 2 frente al rendimiento del tornillo de tapa. Para los soportes de fundición de grafito esferoidal, los valores obtenidos de las tablas de productos deberán multiplicarse por un factor de 1,8.
Si no se apoya toda la base del soporte, la capacidad de carga para las cargas verticales puede verse afectada. Para obtener más información, comuníquese con el Departamento de Ingeniería de Aplicaciones de SKF.
Para una fuerza axial pura, estática o dinámica, la carga admisible sobre el soporte de pie no debe exceder del 65 % de P180°. Si el rodamiento incorporado se monta sobre un manguito, compruebe la carga axial admisible para el manguito.
Si los soportes se somenten a cargas cíclicas o a desequilibrios dinámicos, consulte con el Departamento de Ingeniería de Aplicaciones de SKF.

Apoyo adicional del soporte

Cuando el soporte está sometido a cargas que actúan paralelas a la superficie de apoyo, puede ser necesario sujetar el soporte a la superficie de apoyo o añadir un tope para contrarrestar la carga.
Cuando las cargas actúan en ángulos de entre 60° y 120°, o cuando las cargas axiales exceden el 25 % de P180°, el soporte debe o bien sujetarse a su superficie de apoyo o se debe proporcionar un tope para contrarrestar la carga. Los topes o pasadores deben ser suficientemente fuertes para soportar las cargas que actúan paralelas a la superficie de apoyo. En la base del soporte, existen hoyuelos que indican las posiciones recomendadas para los pasadores.
SKF logo