Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

Rodamientos en las posiciones fija y libre

Los soportes SAF y SAW se pueden utilizar tanto para rodamientos en la posición fija como libre.
Los soportes están mecanizados, como estándar, para rodamientos en la posición libre. Los rodamientos en la posición fija, así como los rodamientos de rodillos toroidales CARB, deben fijarse al soporte con uno o dos anillos estabilizadores (de fijación). Los anillos estabilizadores adecuados se muestran en las tablas de productos para:
SKF logo