Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

Operating speed

All seals, except non-contact labyrinth seals, limit the permissible operating speed. Speed limits for seals are provided in table 1. For speed limits of the bearing, refer to the product information available for:
SKF logo