Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

Designaciones

Las designaciones de los soportes SKF y los componentes asociados siguen un sistema que consta de una designación básica con o sin uno o más prefijos y/o sufijos.
A continuación, se brindan ejemplos y las opciones correspondientes para los soportes SAF y SAW.

SAF 22634 TAdondeSAF =
22634 =
TA =

Opciones correspondientes

Prefijo para los orificios de los tornillos
FBase con cuatro tornillos (soportes SAF)

Serie
SSoporte de pie estándar
ADimensiones en pulgadas
F
Sello laberíntico
W
Asiento del rodamiento ancho
B
Soporte de pie con rodamiento sellado

Material
Fundición (estándar)
DHierro dúctil
SAcero moldeado


Identificación del tamaño
13(00)Kits con rodamientos de bolas a rótula con un agujero cilíndrico,
serie de diámetro 3
15(00)Kits con rodamientos de bolas a rótula montados sobre un manguito de fijación,
serie de diámetro 2
16(00)Kits con rodamientos de bolas a rótula montados sobre un manguito de fijación,
serie de diámetro 3
222(00)Kits con rodamientos de rodillos a rótula con un agujero cilíndrico,
serie de diámetro 2
223(00)Kits con rodamientos de rodillos a rótula con un agujero cilíndrico,
serie de diámetro 3
225(00)Kits con rodamientos de rodillos a rótula montados sobre un manguito de fijación,
serie de diámetro 2
226(00)Kits con rodamientos de rodillos a rótula montados sobre un manguito de fijación,
serie de diámetro 3
230(00)Kits con rodamientos de rodillos a rótula montados sobre un manguito de fijación,
serie de diámetro 0
232(00)Kits con rodamientos de rodillos a rótula con un agujero cilíndrico,
serie de diámetro 2
235(00)Kits con rodamientos de rodillos a rótula montados sobre un manguito de fijación,
serie de diámetro 2
C22(00)Kits con rodamientos de rodillos toroidales CARB con un
agujero cilíndrico, serie de diámetro 2
C23(00)Kits con rodamientos de rodillos toroidales CARB con un
agujero cilíndrico, serie de diámetro 3
C25(00)Kits con rodamientos de rodillos toroidales CARB sobre un
manguito de fijación, serie de diámetro 2
C26(00)Kits con rodamientos de rodillos toroidales CARB sobre un
manguito de fijación, serie de diámetro 3
C30(00)Kits con rodamientos de rodillos toroidales CARB sobre un
manguito de fijación, serie de diámetro 0
..(00)

Código de tamaño del rodamiento, (00) x 5 = diámetro del agujero del rodamiento [mm]


Sufijos1)
TSello de taconita con elemento de contacto
TVSello de taconita con anillo en V
TA o TVASello de taconita con boquilla engrasadora de cabeza esférica
TB o TVBSello de taconita con boquilla engrasadora de cabeza esférica gigante
TLCSello PosiTrac Plus
YCerrado en un extremo (es decir, suministrado con tapón)
-11Base con cuatro tornillos (solo para SAFS de fundición de acero)
/VZ...Característica especial/modificación
  1. 1)Cuando se utilizan sufijos múltiples, se indican en el mismo orden que se muestra aquí.
SKF logo