Cookies en el sitio web de SKF

SKF utiliza cookies en sus sitios web para alinear lo más posible la información mostrada a las preferencias de sus visitantes, tales como opciones de idioma y país.

¿Acepta las cookies de SKF?

Soportes de pie de dos piezas, series SAF y SAW (dimensiones en pulgadas)

Los soportes de pie de dos piezas SAF y SAW son soportes de rodamientos SKF populares con dimensiones en pulgadas, desarrollados para ser la primera opción en términos de diseño, calidad y economía

Los soportes SAF y SAW permiten a los rodamientos incorporados alcanzar su máxima vida útil con menor necesidad de mantenimiento. Existen diferentes variantes de soporte y diseños de sello, lo que prácticamente elimina la necesidad de soportes a medida y permite generar disposiciones de rodamientos rentables.
Tipos de rodamiento
  • Rodamientos de rodillos a rótula (SAF y SAW)
  • Rodamientos de bolas a rótula (SAF)
  • Rodamientos de rodillos toroidales CARB (SAF)

Series de dimensiones de rodamientos

  • 12, 13, 22, 23, 30 (SAF)
  • 22, 32 (SAW)

Gama de diámetros de eje

  • de 1 3/16 a 10 1/2 pulg. (SAF)
  • de 3 3/16 a 7 15/16 pulg. (SAW)

Combinaciones eje-rodamiento típicas

  • Eje plano con rodamiento montado sobre un manguito de fijación
  • Eje escalonado con rodamiento sobre un asiento cilíndrico

Sellos

  • Laberíntico
  • Rozante
  • Para trabajos pesados

Lubricación

  • Grasa
  • Aceite

Materiales

  • Fundición gris
  • Acero moldeado
  • Fundición de grafito esferoidal

Montaje

  • Montaje con dos tornillos
  • Montaje con cuatro tornillos

Split pillow block housings, inch dimensions

SKF logo