Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

Características y beneficios

Los soportes SAF y SAW comparten algunas de las siguientes características y beneficios:

Su montaje y desmontaje es simple

Para simplificar el montaje y lograr una alineación con mayor precisión, las patas de los soportes SAF y SAW tienen un diseño cuadrado y plano.
Para que resulte más fácil separar la tapa de la base, el soporte presenta ranuras de apalancamiento moldeadas. Los tamaños más pequeños tienen pasadores esféricos para que la extracción de la tapa sea aún más fácil.
Con cada soporte, también se suministran las instrucciones de montaje.

Tapas y bases marcadas individualmente

La base y la tapa del soporte se emparejan durante su fabricación y no son intercambiables con las tapas y bases de otros soportes. Para evitar confusiones, cada una de las tapas y bases están numeradas (fig. 1).

Lubricación con grasa o aceite

Estos soportes están diseñados para admitir tanto la lubricación con grasa como con aceite. El colector de la base del soporte actúa como depósito para suministrar una cantidad adecuada de grasa o aceite.
SKF logo