Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

Capacidad de carga

Todos los soportes SDAF están diseñados para soportar cargas que actúen de manera perpendicular hacia la superficie de apoyo. Si se apoya toda la base del soporte y las cargas son únicamente perpendiculares, estas están limitadas solo por el rodamiento.
Si se producen cargas que actúan en otros sentidos, o si no se apoya toda la base del soporte, deberá comprobarse que la magnitud de la carga sea admisible para el soporte y para los tornillos de fijación.

Capacidad de carga del soporte

Los valores orientativos para las cargas seguras de los soportes de fundición gris se indican en las tablas de productos para rodamientos montados sobre un manguito de fijación y para rodamientos con agujero cilíndrico. Las cargas seguras se han calculado utilizando un factor de seguridad de 5 frente a la fractura de la base, y un factor de 2 frente al rendimiento del tornillo de tapa.
Para los soportes fabricados en hierro dúctil, los valores obtenidos de las tablas de productos deberán multiplicarse por un factor de 1,5 para ASTM A536 grado 65-45-12. Para obtener información sobre ASTM A536 grado 80-60-03, comuníquese con el Departamento de Ingeniería de Aplicaciones de SKF. Para cargas únicamente axiales, estáticas o dinámicas, las cargas sobre el soporte no deben exceder el 65% de P180°. Para los rodamientos montados sobre manguitos de fijación, la carga axial admisible depende del manguito de fijación.

Apoyo adicional del soporte

Cuando el soporte está sometido a cargas que actúan paralelas a la superficie de apoyo, puede ser necesario sujetar el soporte a la superficie de apoyo o añadir un tope para contrarrestar la carga. Cuando las cargas actúan en ángulos de entre 60° y 120°, o cuando las cargas axiales exceden el 5% de P180°, el soporte debe o bien sujetarse a la superficie de apoyo o se debe añadir un tope para contrarrestar la carga. Los topes o pasadores deben ser suficientemente fuertes para soportar las cargas que actúan paralelas a la superficie de apoyo.
SKF logo