Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

Especificaciones del eje

En la Tabla 1, se indican las tolerancias recomendadas del diámetro del eje. Los valores da, db y dc se indican en las tablas de productos para rodamientos montados sobre un manguito de fijación y para rodamientos con un agujero cilíndrico. La clase de tolerancia para el asiento del eje del rodamiento se debe seleccionar de Tolerancias y ajustes de ejes y soportes.
SKF logo