Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

Sellos especiales

Además de la gama estándar de sellos, a pedido hay disponibles sellos rozantes para altas temperaturas y sellos para alta velocidad, para soportes SDAF.

Sellos para altas temperaturas

Los sellos rozantes para altas temperaturas (designación LORP) constan de un anillo laberíntico de PTFE con una junta tórica de FKM (caucho fluorado) y un elemento rozante de PTFE. El elemento rozante de PTFE está disponible por separado (designación B-10785).
Los sellos para altas temperaturas pueden soportar temperaturas de funcionamiento de hasta 400 °F. Se puede alcanzar la velocidad límite del rodamiento.

Sellos para alta velocidad

Los sellos rozantes para alta velocidad constan de un anillo laberíntico de aluminio con una junta tórica de NBR (designación LOR) y un elemento rozante de PTFE (designación B-10785). Con elementos rozantes de PTFE, se puede alcanzar la velocidad límite del rodamiento.
SKF logo