Cookies en el sitio web de SKF

SKF utiliza cookies en sus sitios web para alinear lo más posible la información mostrada a las preferencias de sus visitantes, tales como opciones de idioma y país.

¿Acepta las cookies de SKF?

Características y beneficios

Todos los soportes SDAF comparten las siguientes características y beneficios:

Soporte rígido

Las tapas y bases están reforzadas con material adicional (fig. 1). Esto mejora la evacuación del calor desde el aro exterior del rodamiento y evita la deformación del agujero del soporte.

Tapas y bases marcadas individualmente

La base y la tapa de todos los soportes SDAF se emparejan durante su fabricación y no son intercambiables con las tapas y bases de otros soportes. Para evitar confusiones, cada una de las tapas y bases están numeradas (fig. 2).
SKF logo